Les enfants et la perte auditive

Comprendre les causes et les conséquences de la perte auditive chez l'enfant.

Siemens Audiologie AG

Caractéristiques des aides auditives de l'enfant

L’appareil auditif doit être adapté aux besoins spécifiques des enfants. Avec des contours d'oreille très petits, des critères de sécurité infaillibles et des systèmes mains libres, Siemens a une solution pour chaque étape de la jeunesse.

Un appareil auditif est un système miniature d’amplification des sons composé des éléments suivants :

  • Un microphone
  • Un amplificateur (la plupart ont un traitement numérique)
  • Un haut-parleur miniature appelé récepteur
  • Soit une coque intra-auriculaire (individuellement fabriquées sur mesure selon la forme de l’oreille) soit un boîtier (contour d’oreille)
  • Une pile ou un accumulateur

Pour les enfants, un contour d’oreille avec un embout sur mesure est souvent la meilleure solution, et ce pour plusieurs raisons :

  • L’oreille d’un enfant grandit constamment
  • Il est plus confortable et facile d’utilisation
  • Les contours d’oreille sont plus flexibles et résistants

    Une fois que vous avez choisi l’appareil le mieux adapté à votre enfant, l’audioprothésiste fera une séance d’essayage. Cela permet de vérifier la taille de l’embout et de programmer l’appareil en fonction des besoins de votre enfant.

Les appareils auditifs spécifiques aux enfants doivent comprendre :

Siemens Explorer P - pink dashes

1) Un embout robuste
Le coude pédiatrique est facile à fixer mais difficile à retirer, et convient parfaitement aux bébés.

2) Une nanoprotection étanche
Résistant à la saleté et à l’humidité, le boîtier traité nanoProtect protège l'appareil de toute corrosion.

3) Un potentiomètre programmable avec fonction arrêt (off)
La roulette de contrôle du volume a des crans faciles à visualiser pour un meilleur réglage du volume.

4) Un bouton poussoir programmable
Explorer de Siemens est équipé d’un bouton poussoir (non accessible aux bébés) pour accéder d’une simple touche à tous les programmes.

5) Une LED lumineuse indiquant le statut
La lampe LED indique le statut de l’appareil. Son emplacement permet aux parents et aux enseignants de vérifier l’appareil sans l’enlever de l’oreille de l’enfant.

6) Un tiroir pile sécurisé
Le tiroir pile a une sécurité qui peut résister jusqu’à 20 N, ce qui équivaut à résistance à une pression près de 2kg. Les enfants ou les bébés ne peuvent pas ni l’ouvrir ni l’avaler.

7) Une Entrée Audio Directe (EAD)
L’EAD est un système FM de détection automatique des situations et de traitement de la parole et du bruit, spécialement développés pour aider les enfants à l’école.

  • Motion

    promo-teaser Motion micon

    Motion™ combine une qualité sonore inégalée et un confort de port idéal pour une expérience auditive enrichie grâce à la connectivité afin que vous puissiez vous profitez de tous les sons de la vie.

    Plus: Motion …
  • Aquaris

    promo-teaser Aquaris

    Aquaris™ résiste aux chocs, à l’eau, à la transpiration et à la poussière. Aquaris, la fiabilité maximale.

    Plus: Aquaris …

footer

Classic Website