Oplossingen voor tinnitus

Life x01 - silver charming

Bij Siemens streven we ernaar om iedereen optimaal en zo comfortabel mogelijk te laten horen. Daarom omvat ons productaanbod ook speciale oplossingen voor tinnitus die alleen als hoortoestel of alleen voor de tinnitusbehandeling kunnen worden gebruikt, maar ook voor beide doeleinden tegelijk: Siemens Life en Pure Carat.
De tinnitustoestellen zijn gebaseerd op het idee dat de aandacht wordt afgeleid van de storende geluiden in het oor. Hierdoor wordt het makkelijker om weer naar externe geluiden te luisteren en concentreert u zich niet meer de hele tijd op de vervelende interne geluiden. Dit wordt bereikt door een geluid te produceren dat de aandacht van de tinnitus afleidt.

Siemens-toestellen voor tinnitusbehandeling


Als u Siemens Life of Siemens Carat voor de tinnitusbehandeling wilt gebruiken, heeftt u de keuze uit vier verschillende therapiesignalen. Wanneer u het therapiesignaal gevonden hebt dat het beste bij uw tinnitus past, zorgt de audicien voor de fijnafstemming van het signaal, zodat het tinnitusgeluid wordt overstemd. Daarna kunt u het volume altijd eenvoudig en onopvallend aanpassen met een van de Siemens-afstandsbedieningen: ePen™ of ProPocket™.


Tinnitusbehandeling en gelijktijdig gebruik van hoortoestellen


Veel tinnituspatiënten hebben ook een zeker mate van gehoorverlies. Siemens Life en Pure Carat kunnen alleen als hoortoestel of in combinatie met een tinnitustherapie signaal worden gebruikt. Het therapiesignaal is gefixeerd op een breedbandgeluid dat door de audicien op uw tinnitusbehandeling wordt afgestemd

Verlichting van hyperacusis


Wanneer bepaalde omgevingsgeluiden als pijnlijk hard worden ervaren, wordt deze aandoening hyperacusis genoemd. Onze toestellen zijn door de flexibele programmering ook geschikt voor sommige hyperacusisbehandelingen en kunnen verlichting bieden aan de drager.

De discrete optie


Siemens Life en Pure Carat zijn beide elegant en onopvallend, en zijn daardoor bedoeld voor mensen die hun tinnitus onder controle willen krijgen zonder concessies te doen aan hun uiterlijk. Uw ideale toestel hangt af van uw gehoorverlies en persoonlijke voorkeur. Uw audicien kan helpen bij de keuze voor de beste oplossing.
Siemens Life is een klein, mooi ontworpen achter-het-oor-toestel dat in 16 kleuren verkrijgbaar is, zodat u het toestel aan uw persoonlijke stijl kunt aanpassen. Het Siemens Life-toestel is klein, slank en verfijnd, en is geschikt voor licht tot gemiddeld gehoorverlies

Meer informatie over Siemens Life.

Pure Carat biedt ultieme discretie. Door het ultrakleine formaat en de kleur van haar- en huidtinten blijft het toestel op de achtergrond terwijl u straalt. De krachtige versterking van Pure Carat die zelfs geschikt is voor ernstig gehoorverlies, zorgt ervoor dat u de baas bent.

Meer informatie over Siemens Pure Carat

  • Siemens Pure

    promo-teaser Pure

    Dankzij bijgewerkte technologie biedt de oplaadbare Pure een breed scala aan die voldoen aan de eisen van slechthorende.

  • Siemens Life

    promo-teaser Life

    De discrete oplossing met 16 verwisselbare kleuren.

    Meer: Siemens Life …
  • Hoortest iPhone App

    promo teaser hearing test app

    Download de gratis Siemens hoortest app voor de iPhone.

    Meer: Hoortest iPhone App …

footer

U bent hier:

Classic Website

  • © Siemens Audiologie Techniek 1999-2014

  • All Rights Reserved |
  • Imprint